エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)

通常単価(税別)
136,100円~210,170円
税込単価
149,710円~231,187円
通常出荷日:5日目

【特長】・放送・計測分野に適したアルミラック・コーナーの形状を流線型にしたデザインです・山型レール、L...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
750
500
12H
1個
1000
500
17H
1個
1250
500
22H
1個
1500
500
27H
1個
1750
500
32H
1個
2000
500
37H
1個
750
600
12H
1個
1000
600
17H
1個
1250
600
22H
1個
1500
600
27H
1個
1750
600
32H
1個
2000
600
37H
1個
750
700
12H
1個
1000
700
17H
1個
1250
700
22H
1個
1500
700
27H
1個
1750
700
32H
1個
2000
700
37H
1個
1250
800
22H
1個
1500
800
27H
1個
1750
800
32H
1個
2000
800
37H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,490円
( 150,139円 )
5日目
136,100円
( 149,710円 )
5日目
146,370円
( 161,007円 )
5日目
156,360円
( 171,996円 )
5日目
167,340円
( 184,074円 )
5日目
188,920円
( 207,812円 )
5日目
146,520円
( 161,172円 )
5日目
146,270円
( 160,897円 )
5日目
157,680円
( 173,448円 )
5日目
167,590円
( 184,349円 )
5日目
178,870円
( 196,757円 )
5日目
188,600円
( 207,460円 )
5日目
146,370円
( 161,007円 )
5日目
157,750円
( 173,525円 )
5日目
167,790円
( 184,569円 )
5日目
177,750円
( 195,525円 )
5日目
188,920円
( 207,812円 )
5日目
198,770円
( 218,647円 )
5日目
167,340円
( 184,074円 )
5日目
178,600円
( 196,460円 )
5日目
198,960円
( 218,856円 )
5日目
210,170円
( 231,187円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放送・計測分野に適したアルミラック
・コーナーの形状を流線型にしたデザインです
・山型レール、L型レールが引掛けワンタッチ式で大変便利です
・背面部が換気および入出力線を考慮した4分割方式です(H=750、1000mmタイプは3分割)
・ブラインドベースが標準装備されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック ARC-Eシリーズ R形コーナー(W=570)
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)
システムラック FRシリーズ スチール JIS規格
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格136,100円-135,110円 -177,610円 -52,530円 -115,250円 -167,590円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミアルミ鉄鉄鉄
寸法(ヨコ)(mm)570570570600570570
色ペールホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイトライトベージュ/ブラックライトベージュ/ブラック
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格JIS規格EIA規格:19インチJIS規格JIS規格JIS規格JIS規格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト