17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 寸法 横 W(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行 D(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

THX-B 基台 ペールホワイト塗装

通常単価(税別)
41,42051,400
税込単価
45,56256,540
通常出荷日:5日目

【特長】・壁掛けタイプを壁掛け自立タイプとして使用が可能です・キャビネットに基台連結穴を標準装備してい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基台を取り付けて壁掛け自立タイプとして使用する場合は、必ず床面および壁面へ固定してください。
  • THD□-6511(-DF)(-BF)、THD□-6513(-DF)(-BF)には使用できません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 横 W

(mm)

寸法 奥行 D

(mm)

適用機種

最小発注数量
500
250
THD25-565(-DF)(-BF)(-K)(-KS)
1個
650
250
THD25-6565(-DF)(-BF)(-K)(-KS)
1個
800
250
THD25-865W(-DF)(-BF)
1個
500
300
THD30-565(-DF)(-BF)(-K)(-KS)
1個
650
300
THD30-6565(-DF)(-BF)(-K)(-KS)
1個
800
300
THD30-865W(-DF)(-BF)
1個
500
340
THD34-565(-DF)(-BF)(-K)(-KS)
1個
650
340
THD34-6565(-DF)(-BF)(-K)(-KS)
1個
800
340
THD34-865W(-DF)(-BF)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,420
( 45,562 )
5日目
45,140
( 49,654 )
5日目
49,100
( 54,010 )
5日目
42,850
( 47,135 )
5日目
46,280
( 50,908 )
5日目
50,200
( 55,220 )
5日目
44,000
( 48,400 )
5日目
47,710
( 52,481 )
5日目
51,400
( 56,540 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛けタイプを壁掛け自立タイプとして使用が可能です
・キャビネットに基台連結穴を標準装備しているため、現地で加工なしで取り付けが可能です
・本体と固定用のボルトは標準装備しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基台を取り付けて壁掛け自立タイプとして使用する場合は、必ず床面および壁面へ固定してください。
  • THD□-6511(-DF)(-BF)、THD□-6513(-DF)(-BF)には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THX-B 基台 ペールホワイト塗装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THX-B 基台 ペールホワイト塗装
ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用
SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属
SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用
EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)
HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格41,420-8,230 -75,860 -39,560 -4,940 -24,200 -
通常出荷日5日目3日目2日目〜2日目〜9日目3日目
用途基台基台その他その他その他その他
寸法 縦 H(mm)150100900100199100
板厚(mm)1.6、3.2ボデー3.2/前面パネル1.61031.63
材質高密度ポリエチレンステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)クリーム塗装(2.5Y9/1)コンクリート調グレーライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト