エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD963 クランプユニット

通常単価(税別)
6,050円
税込単価
6,655円
通常出荷日:3日目

【特長】・フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です・光接続箱・オプション・ケーブルクラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RD963-20K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD963-20Kの仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)
155
外形寸法(H)(mm)
210
外形寸法(D)(mm)
50
材質
鉄
色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
RD963-20K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,050円
( 6,655円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です
・光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)(別売)が取付可能です
・光接続箱(SPM、SPU-S、SPHR、SPH)(別売)が取付可能です(SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません)
【用途】
・ラック内でのケーブル固定、光接続箱の取り付けに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD963 クランプユニットの型番RD963-20Kのページです。 型番RD963-20Kに関する仕様情報を記載しております。
RD963 クランプユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD963 クランプユニット
RD49 温度制御パネル
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD96-1R 余長リールユニット
RDLX-EC エンドカバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,050円41,790円7,440円20,020円7,620円30,250円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目7日目
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
外形寸法(W)(mm)155482.5128482.657.37
外形寸法(H)(mm)21043.52543.5110180
外形寸法(D)(mm)509780372.5260454
材質鉄鉄鉄鉄余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました