エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD962 スライド式余長収納ユニット

通常単価(税別)
20,020円
税込単価
22,022円
通常出荷日:3日目

【特長】・引出し可能な余長収納ユニット・上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RD962-1EK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD962-1EKの仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)
482.6
外形寸法(H)(mm)
43.5
外形寸法(D)(mm)
372.5
材質
鉄
色
ブラック
規格
EIA:19インチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD962-1EK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,020円
( 22,022円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し可能な余長収納ユニット
・上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます
・ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です(前:50mm、後:50mm、100mm)
・搭載可能質量3kgです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD962 スライド式余長収納ユニットの型番RD962-1EKのページです。 型番RD962-1EKに関する仕様情報を記載しております。
RD962 スライド式余長収納ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD96-1R 余長リールユニット
RD963 クランプユニット
RD49 温度制御パネル
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RDLX-EC エンドカバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格20,020円7,620円6,050円41,790円7,440円30,250円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目7日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台
外形寸法(W)(mm)482.657.3155482.51287
外形寸法(H)(mm)43.511021043.525180
外形寸法(D)(mm)372.5260509780454
材質鉄余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)鉄鉄鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました