エレクトロニクス部品技術窓口
マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。【特長】・ル...
詳細を確認マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。
【特長】
・ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます(同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります)
・ファンレス設計なので動作音が静かです
・ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています
・接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています
・壁掛け対応可(ホール付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

Planet Technology
産業用イーサネットスイッチングハブ
0通常価格(税別):10,913円~

ミスミ
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):23,800円~