エレクトロニクス部品技術窓口



【特長】・複数のスレーブ接続用の4/8つの100BaseT(X)全二重RJ45ポート・より柔軟なEth...
詳細を確認| 型番 | EJS-04 | EJS-08 |
| FMMU | 8 | |
| 同期マネージャ | 8 | |
| サポートトポロジー | スター, ライン, ツリー, リング | |
| インターフェース | 4 x 100BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) | 8 x 100BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) |
| 自動MDI/MDI-Xコネクション | 自動MDI/MDI-Xコネクション | |
| スイッチプロパティ | ||
| ポートコンビネーション | 1 (IN), 3 (OUT) | 1(IN),7(OUT) |
| ポート遅延 | ポートあたり約1 μ秒 | |
| ロータリースイッチコンフィギュレーション | ||
| IDセレクタ | 有効なアドレスレンジ: 1 ~ 4095 | |
| 電源 | ||
| コネクタ | 1 リムーバブル 4端子 ターミナルブロック | |
| 入力電流 | 0.13 A (最大) | 0.30A(最大) |
| 入力電圧 | 12/24/48 VDC | |
| 動作電圧 | 9.6 ~ 60 VDC | |
| ケーブル径 | 28-14 AWG 1.7 lb-in | |
| おすすめスイッチング電源 | MDR-40-24 MDR-60-24 | |
| 過負荷電流保護 | 有 | |
| 逆極性保護 | 有 | |
| LEDインターフェース | ||
| LEDインジケータ | PWR1, PWR2, RUN | |
| 外形 | ||
| 寸法 | 24.5 x 100 x 75 mm | 43 x 100 x 75 mm |
| 重量 | 245 g | 340g |
| ケーブル長 | 100 m | |
| ハウジング | メタル | |
| 設置および取付 | DINレール取付 | |
| 環境 | ||
| 動作温度 | 標準モデル: -10 ~ 60 °C | |
| 相対湿度 | 5 ~ 95 % (結露なきこと) | |
| 保管温度 (外装含む) | -40 ~ 85 °C | |
| 規格および認証 | ||
| 安全 | UL 61010-2-201, EN 62368-1 | |
| EMC | EN 55032/35, EN 61000-6-2/-6-4 | |
| EMI | CISPR 22/32, FCC Part 15B Class A | |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV | |
| IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz: 10 V/m | ||
| IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV | ||
| IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV | ||
| IEC 61000-4-6 CS: 10 V | ||
| IEC 61000-4-8 PFMF | ||
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 | |
| 振動 | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 | |
| 落下 | ISTA-1A (パッケージ含む) | |
| MTBF | ||
| 時間 | 8,718,114 時間 | 6,294,742時間 |
| 基準 | Telcordia (Bellcore), GB | Telcordia (Bellcore), GB |
| マニュアル | こちら | |
| ソフトウェア | Software Package for EJS-04 Series (ESI file) | Software Package for EJS-08 Series (ESI file) |
| 認証 CE_EN55032 | こちら | |
| 認証 CE_EN61000 | こちら | |
| 認証 KC | EJS-04 | EJS-08 |
| 認証 UL_61010 | こちら | |
EJS-04 Series
Unit=mm(inch)EJS-08 Series
Unit=mm(inch)【特長】
・複数のスレーブ接続用の4/8つの100BaseT(X)全二重RJ45ポート
・より柔軟なEtherCATネットワークのためのトポロジ変換をサポート
・簡単に設置可能なコンパクトなサイズ
・冗長オプションを備えた広い電源入力範囲
・IP30金属製筐体
・産業用EMCアプリケーションのためのEN61000-6-2およびEN61000-6-4規格に準拠
・DINレール接地をサポートし、スペースと配線を最適化します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ
0通常価格(税別):29,000円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

ミスミ
5/8ポートギガPoE+ハブ DC48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):19,500円~