エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 内径(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スペック 
材質 ポリオレフィンモノフィラメント+ポリエステルマルチフィラメント 
使用温度範囲 -40℃〜125℃
収縮開始温度80℃
完全収縮温度125℃
収縮率2;1

 

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

内径(収縮後)

(mm)

最小発注数量
20
10
1個
30
15
1個
40
20
1個
50
25
1個
60
30
1個
70
35
1個
80
40
1個
90
45
1個
100
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000円
( 4,400円 )
4日目
5,000円
( 5,500円 )
4日目
6,667円
( 7,334円 )
4日目
6,891円
( 7,580円 )
4日目
8,353円
( 9,188円 )
4日目
11,725円
( 12,898円 )
4日目
14,705円
( 16,176円 )
4日目
16,696円
( 18,366円 )
4日目
19,624円
( 21,586円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編んだ熱収縮チューブです
・パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます
・柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)
熱収縮チューブ(編組タイプ)
HOLチューブ 高電圧用熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)
熱収縮チューブ SETC-8-10P-W
ブスバー用 厚肉高電圧用 熱収縮チューブ HOS
メーカーデンカエレクトロンミスミデンカエレクトロンミスミデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格4,000円-3,108円 -1,805円 -2,759円 -1,807円2,759円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
肉厚(収縮後)(mm)11.05320.542
収縮率2:1~3:1未満2:12:1~3:1未満2.5:12:1~3:1未満2:1~3:1未満
材質ポリオレフィンその他ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
色黒黒赤赤茶白赤
難燃性無無無無有無
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト