エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)

通常単価(税別)
79,800円
税込単価
87,780円
通常出荷日:5日目

固定機器の無線化に最適。(300Mbpsの無線通信対応)【特長】・生産ラインでの高速無線ネットワークを...

詳細を確認

型番:

AW5500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AW5500の仕様・寸法情報

種類
産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分
本体
伝送速度(Mbps)
1000(有線)、300(無線)
接続方法
ACアダプタ
定格電圧(V)
DC9~48
消費電力(W)
約5.85(最大)
色
黒
寸法 縦(mm)
110(アンテナ、突起物除く)
寸法 横(mm)
47(アンテナ、突起物除く)
寸法 奥行き(mm)
89.6(アンテナ、突起物除く)

型番リスト

表示件数
型番
AW5500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,800円
( 87,780円 )
5日目

詳細情報

基本情報

固定機器の無線化に最適。(300Mbpsの無線通信対応)
【特長】
・生産ラインでの高速無線ネットワークを省コストで実現
・映像や画像データ等の大容量データ通信に対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)の型番AW5500のページです。 型番AW5500に関する仕様情報を記載しております。
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)
産業用無線LANアダプタ Wi-Fi6(11ax)対応 デュアルバンド
産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140
産業用4G LTEルーター RUT241
IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズ
IoT/M2Mルーター Rooster DRXシリーズ
メーカーATOPダイヤトレンドTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカサン電子サン電子
通常価格79,800円88,900円 -32,000円39,500円32,487円55,419円 -
通常出荷日5日目2日目7日目在庫品1日目9日目4日目〜
種類産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分本体アクセスポイント本体本体本体本体
伝送速度(Mbps)1000(有線)、300(無線)-10/100/100010/100上り:最大50、下り:最大150-
接続方法ACアダプタ-PoE給電 / USB接続 / ACアダプタ / その他PoE給電 / ACアダプタ / その他ACアダプタACアダプタ
定格電圧(V)DC9~48-DC9~30DC9~30DC5~32DC5~27.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました