エレクトロニクス部品技術窓口

| 商品 | Product Model | MV-ID813M-05S-WBN-SR-U | MV-ID813M-05S-WBN-SR-R |
| 機能 | 対応コード(1次元) | Code 39, Code 93, Code 128 (GS1-128 included), CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, UPCA, and UPCE | |
| 対応コード(2次元) | QR Code (GS1-QR included), Data Matrix (GS1-DM included), Micro QR Code, AZTEC, and Han Xin Code Stacked codes: PDF 417 | ||
| 対応最小精度 | 1次元コード: 3 mil 2次元コード: 10 mil | ||
| 最大フレームレート | 60 fps | ||
| 最大読取りスピード | 20 codes/sec | ||
| ピクセルサイズ | 2.7 μm × 2.7 μm | ||
| センサーサイズ | 1/4" | ||
| 解像度 | 1280 × 1024 | ||
| 被写界深度 | Code 39 (5 mil): 75 mm to 250 mm Code 128 (3 mil): 80 mm to 150 mm Code 128 (10 mil): 65 mm to 420 mm QR Code (10 mil): 75 mil to 230 mm QR Code (20 mil): 65 mil to 480 mm | ||
| 露光時間 | 60 μs to 7000 μs | ||
| ゲイン | 1 dB to 15 dB | ||
| 白黒/カラー | 白黒 | ||
| 入出力 | 対応プロトコル | SmartSDK, USB | シリアル |
| 通信 | USB2.0 | RS-232 | |
| デジタルl I/O | ライン入力 (1)× 1、ライン出力 (3)× 1、 設定可能な入力/出力ライン(2)× 1 上部のボタンはトリガー | ライン入力 (1)× 1、ライン出力 (3)× 1、 設定可能な入力/出力ライン(2)× 1、RS-232×1 上部のボタンはトリガー | |
| 電気 | 電源電圧 | 5 VDC | 12VDC~24VDC |
| 消費電力 | 約 2.5 W @ 5 VDC | 約 2.5 W @ 12 VDC | |
| 基本 | 焦点距離 | 4.9mm | |
| レンズマウント | M10-mount | ||
| レンズキャップ | 透明レンズ | ||
| 照度 | 0 lux to 100000 lux | ||
| 照明 | 白 | ||
| ポインタ(照準器) | 十字 | ||
| インディケーター | LED インディケーター, ブザー | ||
| 寸法 | 38 mm × 38 mm × 19 mm | ||
| 質量 | 約40 g | ||
| レーザー | 安全クラス | Laser 2 | |
| 波長 | 650 nm | ||
| 最大電力 | 3.8 mW | ||
| 環境 | IPレベル | IP54 | |
| 動作/保存温度 | 動作温度: –20 ℃ to 50 ℃ (–4 °F to 122 °F) 保存温度: –40 ℃ to 70 ℃ (–40 °F to 158 °F) | ||
| 湿度 | 5% RH to 95% RH(結露しないこと) | ||
| その他 | ソフト | IDMVS | |
| 規格認証 | RoHS、CE(CE認証はこちら)、KC | ||
| マニュアル | 英語 | こちら | |
| 日本語 (簡易) | こちら | ||
| 焦点距離 | WD mm | FoV mm | 1D 最小 | 2D最小 | |
| H | V | 分解能 | 分解能 | ||
| 4.9mm | 120 | 84.81 | 71.5 | 0.066 | 0.199 |
| 4.9mm | 70 | 49.47 | 41.74 | 0.038 | 0.116 |


| 番号 | 項目 | 説明 |
1 | ねじ穴 | 設置位置に固定するために使用します。 |
2 | ボタン | 読取りトリガーボタン |
3 | SRケーブル | SR ケーブル コネクタは、電源、I/O、およびシリアル ポートを提供します。 |
4 | インディケーター | デバイスの起動時または操作エラーが発生すると、赤色になります。 ・デバイスがコードを読み取らずに正常に動作している場合は消灯します。 ・デバイスがコードを正しく読み取ると 0.5 秒間緑色に点灯し、デバイスがコードを連続して読み取ると緑色に点灯し、デバイスがコードを読み取らないと 0.5 秒間赤色に点灯します。 |
5 | PWRインディケーター | 電源インジケータです。デバイスの電源オン処理中はインジケータが赤く点灯します。 デバイスの電源がオンになると、インジケータは緑になります。 |
6 | LED照明 | LED光源 |
7 | センサー | イメージセンサー |
8 | 照準ライト | 対象を照準します |
9 | ブザー | 電源がオンになるとブザーが 3 回鳴り、 デバイスが設定コードを正常に読み取ると 2 回鳴り、 デバイスがコードを正常に読み取ると 1 回鳴ります。 |

| 番号 | 信号 | I/O信号 | 説明 |
| 1 | OPTO_OUT0 | ラインOut 3 | 非絶縁出力 |
| 2 | OPTO_IN0 | ラインIn 1 | 非絶縁入力 |
| 3 | GPIO1 | ライン 2 | 入力または出力として設定でき、デフォルトでは入力になります。 |
| 4 | GND | ー | 直流電源 アース |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,000円 ( 49,500円 ) | 19日目 |
45,000円 ( 49,500円 ) | 19日目 |
【特長】
・高解像度と60fpsの高速フレームレートを備えた、コンパクトな産業用コードリーダです
・最大20コード/秒の読み取り速度を実現し、USB2.0、RS-232に対応
・白色LED照明と十字レーザー照準により、正確な読み取りが可能です
・IP54の防塵・防水性能を持ち、-20℃から50℃の広い動作温度範囲で安定した性能を発揮します
・さまざまな業界での使用に最適なソリューションです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
0通常価格(税別):16,915円~

ミスミ
コンパクト固定式バーコードリーダ 自動フォーカス調整【貸出対象】
0通常価格(税別):75,000円

ミスミ
コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用)
0通常価格(税別):1,680円

サンワサプライ
2次元バーコードリーダー
0通常価格(税別):22,695円

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
5通常価格(税別):7,000円~