17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 4点リレーターミナル

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:7日目

端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能な4点リレーターミナルです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

基本情報

端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能な4点リレーターミナルです
  • 単線、フェルール端子は差し込むだけで接続が完了するプッシュイン方式
  • 端子間ピッチ3.5mmながら直径4mmの差込口を千鳥配置することによりスリーブ付きフェルール端子で1.5mm2までの電線に対応
  • 操作面が広いボタンを採用しているため、プラス・マイナスどちらのドライバ(3φ以下)でも操作が可能
  • チェック端子はφ1.2テストピン挿入可能
  • 35mmのDINレール取付に対応
  • スリムな24mm幅ケースを採用
  • 富士電機製 RB-105DEリレー搭載
  • コイル側はPコモン、Nコモンを選択可能

商品仕様

共通仕様
型番型番リストをご参照ください
定格コイル側定格電圧DC24V
消費電力1.0W (全点ON時)
コイル抵抗2880Ω
動作電圧定格電圧の70%以下
復帰電圧定格電圧の5%以上
接点側接点構成1a
接点材料銀合金 (金メッキ)
抵抗負荷AC220V 2A、DC24V 2A
誘導負荷AC220V 2A、DC24V 2A
接触抵抗30mΩ以下 (初期値)
故障率P水準
開閉頻度12回/min
1a接点→DC0.1V-0.1mA(参考値)
動作時間10ms以下
復帰時間5ms以下
適合電線0.2~1.5mm2 (絶縁スリーブ付きフェルール端子)(長さ8~12mm)
0.2~2.0mm2 (撚線)
φ0.25~1.2mm(単線)
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vメガ)
充電部ーアース間
耐電圧AC2000V、60Hz、1分間
充電部ーアース間
雷インパルス1.2/50µs、±4000V
充電部ーアース間
耐振動性周波数:10~55Hz / 複振幅:1.5mm
耐衝撃性491m/s2(50G)以上
(リレーは耐久性とする)
使用周囲温度-20~+55℃
保存温度-20~+85℃
使用湿度範囲45~85%R.H. (結露なきこと)

型番リスト

表示件数

回路構成

RoHS?最小発注数量
マイナスコモン(コイル側)/コモン(接点側)
10
2個
マイナスコモン(コイル側)/ストレート(接点側)
10
2個
プラスコモン(コイル側)/コモン(接点側)
10
2個
プラスコモン(コイル側)/ストレート(接点側)
10
2個
ストレート(コイル側)/コモン(接点側)
10
2個
ストレート(コイル側)/ストレート(接点側)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
7日目
3,800
( 4,180 )
7日目
3,800
( 4,180 )
7日目
3,800
( 4,180 )
7日目
3,800
( 4,180 )
7日目
3,800
( 4,180 )
7日目

詳細情報

基本情報

端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能な4点リレーターミナルです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 4点リレーターミナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 4点リレーターミナル
ターミナルSSR G3S4
RT-2 リレーターミナル1a×8(コネクタ/端子台)
RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
メーカー東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)オムロンミスミミスミPanasonicオムロン
通常価格3,800904 -3,9913,9917,988 -4,600 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
電圧仕様(リレーコイル)DC24V-----
I/O点数4-----
よく一緒に購入される商品

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト