エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(5m)

    通常単価(税別)
    3,538円
    税込単価
    3,892円
    通常出荷日:6日目

    【特長】・解像度:4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz 4:4:4)...

    詳細を確認
    • リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。

    型番:

    2L-7D05H-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    2L-7D05H-1の仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A オス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A オス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    5
    導体サイズ
    26AWG
    RoHS2(10物質)?
    対応

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2L-7D05H-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,538円
    ( 3,892円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・解像度:4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz 4:4:4)
    ・HDMIイーサネットチャネル機能:追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応
    ・HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
    ・金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
    ・90°の屈曲半径(毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合)

    ご注意

    • リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(5m)の型番2L-7D05H-1のページです。 型番2L-7D05H-1に関する仕様情報を記載しております。
    4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(5m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(5m)
    4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
    光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応
    ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)
    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
    8K対応HDMIケーブル
    メーカーATENATENラトックシステムサンワサプライATENミスミ
    通常価格3,538円1,273円9,120円 -3,728円 -1,238円1,660円 -
    通常出荷日6日目6日目4日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
    種類ケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
    コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました