エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

Daisy-Chain対応 EthernetリモートI/O(Modbus TCP)ADAM-6200

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


RS-485からEthernetまで対応する産業用リモートI/Oシリーズ

ADAM-4000
RS-485通信(Modbus RTU対応 )
ADAM-4100
堅牢設計のRS-485 / USB I/O
ADAM-6000
Ethernet通信(Modbus TCP対応)・ Web設定・監視に対応。
ADAM-6200
Ethernet通信(Modbus TCP対応)・ Daisy Chain接続対応。

ADAMシリーズの歴史

ADAM(Advantech Data Acquisition Module)シリーズは、30年以上の歴史を持つ産業用リモートI/Oモジュール。1992年にRS-485対応の分散型I/O「ADAM-4000シリーズ」を起点に、設備監視やデータ収集用途で広く採用されてきた。
その後、Ethernet対応や高耐環境設計などへ進化し、現在ではIoT・クラウド連携やOPC UA対応など、スマートファクトリーに対応する製品ラインアップへ拡張されている。
・1992年:ADAM-4000シリーズ(RS-485 分散型I/O)
・2000年代:ADAM-6000シリーズ(Ethernet対応)
・2010年代:ADAM-4100シリーズ(広温度・高耐環境)
・近年:ADAM-6300シリーズ(OPC UA対応)
・近年:ADAM-6700シリーズ(IoT・クラウド対応)

ADAM-6200基本情報

■ ADAM-6200の特長
・Daisy-Chain対応
・Peer-to-Peer制御対応(上位PC不要)
・2ポートEthernet搭載(ライン冗長構成可能)
・Ethernet自動バイパス機能
・MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS)対応
・DINレール取付
・絶縁保護機能搭載(高エネルギーノイズ対策)
・動作温度範囲:-40~70℃

■ ADAM-6000との比較
 ADAM-6000:単体Ethernet接続向け
 ADAM-6200:Daisy-Chain接続・分散配置向け(冗長通信構成が可能)
■ ADAM-6200 I/Oモジュール選定ガイド

ADAM-6000/6200便利機能

 
ピアツーピア(P2P)接続


ADAMモジュール間で直接I/Oデータを連携する分散制御
機能である。ホストPCや上位システムを介さず、モジュール同士でリアルタイム制御を実行する。
GCL(Graphic Condition Logic)

グラフィカル設定

Advantech IO Module Utilityで制御ルールを作成・実行する。
※グラフィカルな設定画面上で条件式(AND/OR/NOT等)を視覚的に定義でき、プログラミング知識を必要とせず、制御構築が可能である。
接続構成イメージ
長距離ライン向け 分散I/O構成(デイジーチェーン接続)
Daisy-Chain接続により、Ethernet HUB不要

課題
設備ラインに沿って長距離にI/Oを配置したい
例:1m間隔でDI / DO / AIを追加

ADAM-6200特長
・内蔵Ethernetスイッチによるデイジーチェーン接続
・コントローラ/カプラ不要のシンプル構成
・配線コスト削減
・柔軟な取付方法に対応

Advantech IO Module Utility

 
Windows対応の使いやすい専用ユーティリティソフトウェア Advantech IO Module Utility を提供する。
(アドバンテック公式サイトからダウンロード)

主な機能
・モジュール自動検出・I/O設定・ファームウェア更新・GCL設定
※最新版の Utility では、グループ設定や遠隔での集中ファームウェア更新管理
(例:ADAM Modbus I/O + EdgeHub 機能)をサポート。

Advantech IO Module Utility : Utilityダウンロード先

ADAM-6000シリーズ 取扱説明書: マニュアルダウンロード先

Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility

Advantech IO Module Utility を活用したADAM-6000/6200 Webサーバーによる遠隔監視と制御


設定手順
1.EdgeHubアカウントを作成し、ご使用のデバイスモデルに応じたファームウェアをダウンロードする。
2.Advantech IO Module Utilityをインストールする。
3.ADAMを最新ファームウェアへアップグレードする。
4.EdgeHubにログインし、すべてのADAM I/Oをバインドする。

詳しくはHPまで EdgeHub 説明ページ

ADAM-6000/6200 シリーズモジュールのウェブサービスは HTML5 に基づいてる。標準的なWebブラウザからアクセス可能なWebサーバ機能を内蔵し、Webプログラミング言語による監視・制御ページのカスタマイズが可能。
※詳細な REST API 情報およびコマンド仕様は、マニュアル付録 D(ADAM-6000 REST)をご参照ください。

マニュアル(日本語)ダウンロード先
 

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,700円
( 46,970円 )
19日目
44,810円
( 49,291円 )
19日目
26,460円
( 29,106円 )
19日目
28,100円
( 30,910円 )
19日目
30,430円
( 33,473円 )
19日目
27,520円
( 30,272円 )
19日目
29,600円
( 32,560円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【Daisy-Chain・Modbus TCP対応の2ポートEthernetリモートI/Oモジュール】
Ethernet通信により、同一ネットワーク上からI/Oを直接制御
デイジーチェーン接続対応、HUB不要の直列接続構成
P2P接続+GCL機能により、エッジ側での分散制御を実現
PC上で設定・管理可能な無料ユーティリティソフトを使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Daisy-Chain対応 EthernetリモートI/O(Modbus TCP)ADAM-6200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Daisy-Chain対応 EthernetリモートI/O(Modbus TCP)ADAM-6200
産業用リモートI/Oモジュール(RS-485/Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100
6~18チャンネルリモートI/Oモジュール (イーサネット通信タイプ)
6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O
RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力
メーカーアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)ミスミMOXAミスミ
通常価格26,460円-13,160円 -26,060円 -41,800円24,400円 -25,000円 -
通常出荷日19日目5日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト