エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブッシング CE3420

通常単価(税別)
514円
税込単価
565円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

丸形防水コネクタ(圧着)の防水ケーブルクランプ用ブッシングです。

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

CE3420-12-1(R1)
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CE3420-12-1(R1)の仕様・寸法情報

用途
その他
商品分類
ブッシング
適合ケーブル外径(φ)
12.5~16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CE3420-12-1(R1)
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514円
( 565円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丸形防水コネクタ(圧着)の防水ケーブルクランプ用ブッシングです。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシング CE3420の型番CE3420-12-1(R1)のページです。 型番CE3420-12-1(R1)に関する仕様情報を記載しております。
ブッシング CE3420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシング CE3420
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)
ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(プラグ(ソケット))(R1)
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格514円11,804円5,600円12,914円 -4,586円 -2,386円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
商品分類ブッシングストレートプラグケーブルレセプタクルコネクタストレートプラグプラグ-
適合ケーブル外径(φ)12.5~167~127.0~9.07~12--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート