エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPC

通常単価(税別)
168,534円
税込単価
185,387円
通常出荷日:1日目

【特長】・自家消費型太陽光発電に必要なOVGRとRPR(三相平衡用)とバックアップ機能が一体化・DIN...

詳細を確認

型番:

K2ZC-K2RV-NPC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

K2ZC-K2RV-NPCの仕様・寸法情報

種類
継電器
定格電圧(V)
三相3線 AC110(線間電圧) 
寸法 長さ(mm)
173
寸法 幅(mm)
149
寸法 厚み(mm)
73.5
種類詳細
地絡過電圧・逆電力
定格制御電源
AC/DC110V
定格電流(A)
5

型番リスト

表示件数
型番
K2ZC-K2RV-NPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,534円
( 185,387円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自家消費型太陽光発電に必要なOVGRとRPR(三相平衡用)とバックアップ機能が一体化
・DINレール対応の表面取付型で現場での設置も簡単、一体型で機器間の配線も省略でき、工事時間の短縮に貢献
・電流入力は専用分割CT(同梱)なので、既設CTの配線を加工する必要はありません
・地絡過電圧継電器の自動・手動復帰にも対応、外付け手動復帰回路が不要で継電器単体で電力会社からの要請に対応
・継電器の自己診断機能・出力により、もしもの時にも安心してお使いいただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPCの型番K2ZC-K2RV-NPCのページです。 型番K2ZC-K2RV-NPCに関する仕様情報を記載しております。
自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPC
高圧地絡継電器 AGF
メーカーオムロンオムロン
通常価格168,534円27,667円
通常出荷日1日目在庫品1日目
種類継電器継電器
定格電圧(V)三相3線 AC110(線間電圧) -
寸法 長さ(mm)173-
寸法 幅(mm)149-
寸法 厚み(mm)73.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

継電器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました