17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)

通常単価(税別)
8,290123,700
税込単価
9,119136,070
通常出荷日:8日目

コストパフォーマンスに優れたドッキング型の小型インダストリアルPC。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 ACアダプタ対応モデル
iF1411AiF1411A-S1iF1411A-S2
CPUIntel Atom® x5-E3940
オンボードメモリLPDDR4-2133  8GB
ストレージ(TLC)eMMC 64GBSSD 128GB*1SSD 512GB*1
I/Oインタフェース≪標準搭載≫ 2- USB3.0、1- HDMI、2- GbE
≪出荷時オプション≫ 1- Remote-ON
Switch/LED1- Power SW、1- Power LED、1- Message LED
電源コネクタ形状DCジャック
※ 下記ACアダプタをご使用ください
定格電圧DC+12~DC+24V ±10%
動作時温度0℃~+40℃
動作時湿度10%~90%(結露なきこと)
耐振動ウォールマウント:~2G、DINレールマウント:~1G
外形寸法(W×D×H)38mm×96mm×120mm
設置方法据え置き、DINレールマウント、ウォールマウント
セキュリティTCG TPM 2.0
プリインストールOSWindows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
対応OSWindows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
Ubuntu 22.04 LTS

*1: OSライトフィルタ機能と組み合わせる事でストレージを保護可能

 

ACアダプタ
 iF-Ac-DOMiF-Ac-EXP
定格入力電圧AC100V~240V/50~60Hz
出力電圧12V±5%
出力電流5A Max.
外形寸法115mm x 53mm x 38mm
質量約310g(ACアダプタ部のみ)
ACコード付属(定格125V)無し

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

OS

CPUタイプ

メモリ容量

PCタイプ

ストレージ

電源

光学ドライブ

LANポート数

LANタイプ

寸法 高さ

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

種類

定格電圧

ストレージ詳細

I/Oインタフェース

モデル種類

ACコード

RoHS?最小発注数量
Windows 10 IoT 64bit 日本語版
Intel Atom(R)
8GB
小型組み込み
その他
ACアダプタ対応
2
1000BASE
120
96
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC eMMC 64GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
ACアダプタ対応モデル
-
10
1個
Windows 10 IoT 64bit 日本語版
Intel Atom(R)
8GB
小型組み込み
SSD
ACアダプタ対応
2
1000BASE
120
96
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC SSD 128GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
ACアダプタ対応モデル
-
10
1個
Windows 10 IoT 64bit 日本語版
Intel Atom(R)
8GB
小型組み込み
SSD
ACアダプタ対応
2
1000BASE
120
96
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC SSD 512GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
ACアダプタ対応モデル
-
10
1個
-
-
-
PCオプション
-
-
-
-
-
115
53
ACアダプタ
-
-
-
-
付属(定格125V)
10
1個
-
-
-
PCオプション
-
-
-
-
-
115
53
ACアダプタ
-
-
-
-
無し
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,200
( 113,520 )
8日目
113,400
( 124,740 )
8日目
123,700
( 136,070 )
8日目
9,860
( 10,846 )
8日目
8,290
( 9,119 )
8日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたドッキング型の小型インダストリアルPC。

【特徴】

・ユニットを組み合わせることで幅広いインタフェース仕様や機能に対応可能
・手のひらサイズのコンパクトデザインにより、省スペースで設置可能
・オンボード実装、ファンレス設計により、振動のある環境でも安定動作
・CPUにIntel Atom®x5-E3930/E3940を採用
・DINレールマウント、ウォールマウント、据え置きに対応
・ACアダプタ対応のため工業環境以外での使用可能

 

※詳細仕様書についてはこちら

IF1411A

IF1411A-S1

IF1411A-S2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場設備
5
満足度:5.0
小型PCでメーカー純正ACアダプタとセットで購入できる点が扱いやすいです(電源ユニットを別途手配すると、信頼性やケーブル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)
BBC-6340シリーズ第12世代Core対応小型フロアマウントPC2PCI/2PCIe
BBC-1410シリーズRAIDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC
BBC-1410シリーズSSDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC
BBC-3410シリーズRAIDモデル第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC
BBC-3410シリーズUPS電源搭載モデル第6世代 Core対応ステンレスフロアマウントFAPC
メーカーリコーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,290-175,000 -296,000 -229,000 -288,800 -265,700 -
通常出荷日8日目5日目〜19日目5日目10日目19日目
寸法 幅(mm)38329.6427.24427.24427427

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト