17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HR6S-AB形 安全リレーモジュール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HR6S-AB形 安全リレーモジュール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HR6S-AB1C

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はHR5S-C2Sです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・IoTのための安全リレーモジュール
・高度な診断と出力機能を搭載:予知保全
・ダイヤル切換により多彩な入力機器の接続に対応:ファンクションモード設定
・ダイヤル切換により多彩なスタートモードに対応:スタートモード設定
・ひと目で状況把握できるLED表示
・従来のねじ端子台と、省工数で高信頼性のPush-in端子台の2種類から選択可能
・一般的な各種入力機器に加え、国際標準ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置(IIIA)を監視できます
・リスクの低い機械に対し、豊富なスタートモードを選択できる自己保持回路としても有効です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 拡張モジュールによる出力拡張はできません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
[その他] その他
接点構成
1c
ラッチ機能
端子形状
その他
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
1
代表規格
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)
99
寸法 幅(mm)
22.5
寸法 奥行き(mm)
117
LED付
端子形状詳細
プッシュイン(Push-in)端子
電源(V)
AC/DC24

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト