エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブル

通常単価(税別)
21,979円
税込単価
24,177円
通常出荷日:6日目

コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で15m延長できるUSB 3.2 Gen1エクステン...

詳細を確認
  • USB Power DeliveryおよびAltモードには対応していません。

型番:

UE3315A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UE3315Aの仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
USB
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
その他
最大延長距離(m)
30
寸法 縦(mm)
17.5
寸法 横(mm)
81.9
寸法 奥行き(mm)
22.2
ケーブル長(mm)
15000
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
UE3315A
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,979円
( 24,177円 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で15m延長できるUSB 3.2 Gen1エクステンダーです。

ご注意

  • USB Power DeliveryおよびAltモードには対応していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブルの型番UE3315Aのページです。 型番UE3315Aに関する仕様情報を記載しております。
15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブル
4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器(外部制御仕様)
3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチ
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)
USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格21,979円28,899円69,669円159,799円97,279円268,164円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダシェアリングデバイスKVMKVMエクステンダエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)143835
コンソール接続ポート数(ポート)1456126
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました