エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

VGAツイストペアケーブルエクステンダー

型番:

VE150A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE150Aの仕様・寸法情報

種別
ディスプレイアダプター
入力インタフェース
ミニD-sub15ピン オス×1
出力インタフェース
ミニD-sub15ピン メス×1
寸法(mm)
128(W)×91(D)×23(H)
最大延長距離(m)
150
解像度
1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VE150A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,077
( 35,285 )
6日目

詳細情報

基本情報

トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して、コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGAツイストペアケーブルエクステンダーの型番VE150Aのページです。 型番VE150Aに関する仕様情報を記載しております。
VGAツイストペアケーブルエクステンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VGAツイストペアケーブルエクステンダー
12G-SDI→HDMIコンバーター
4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)
VGA→DVIコンバーター
オーディオ・VGA → HDMIコンバーター(スケーラー搭載)
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格32,077104,30746,35324,94129,67224,071
通常出荷日6日目6日目6日目5日目5日目6日目
種別ディスプレイアダプター変換アダプターディスプレイアダプター--変換アダプター
入力インタフェースミニD-sub15ピン オス×1SDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)HDMI Type-A メス×4(Black)D-sub15ピン メスD-sub15ピン メスHDMI Type-A メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)
出力インタフェースミニD-sub15ピン メス×1HDMI Type-A メス×1・SDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)HDMI Type-A メス×2(Black)DVI-D メスHDMI タイプA メス-
寸法(mm)128(W)×91(D)×23(H)182×129.6×28.7437.2(W)×158.8(D)×44.0(H)25(H)×79(W)×79(D)28(H)×110(W)×83(D)143.2(W)×123(D)×30(H)(プラケットあり)
最大延長距離(m)150150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト