エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)

通常単価(税別)
46,353
税込単価
50,988
通常出荷日:6日目

4系統のHDMI信号を2つのHDMIディスプレイに出力できるHDMIスイッチャーです。

型番:

VS482B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS482Bの仕様・寸法情報

種別
ディスプレイアダプター
入力インタフェース
HDMI Type-A メス×4(Black)
出力インタフェース
HDMI Type-A メス×2(Black)
寸法(mm)
437.2(W)×158.8(D)×44.0(H)
解像度
4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VS482B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,353
( 50,988 )
6日目

詳細情報

基本情報

4系統のHDMI信号を2つのHDMIディスプレイに出力できるHDMIスイッチャーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)の型番VS482Bのページです。 型番VS482Bに関する仕様情報を記載しております。
4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)
VGAツイストペアケーブルエクステンダー
12G-SDI→HDMIコンバーター
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)
オーディオ・VGA → HDMIコンバーター(スケーラー搭載)
VGA→DVIコンバーター
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格46,35332,077104,30724,07129,67224,941
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目5日目
種別ディスプレイアダプターディスプレイアダプター変換アダプター変換アダプター--
入力インタフェースHDMI Type-A メス×4(Black)ミニD-sub15ピン オス×1SDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)HDMI Type-A メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)D-sub15ピン メスD-sub15ピン メス
出力インタフェースHDMI Type-A メス×2(Black)ミニD-sub15ピン メス×1HDMI Type-A メス×1・SDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)-HDMI タイプA メスDVI-D メス
寸法(mm)437.2(W)×158.8(D)×44.0(H)128(W)×91(D)×23(H)182×129.6×28.7143.2(W)×123(D)×30(H)(プラケットあり)28(H)×110(W)×83(D)25(H)×79(W)×79(D)
解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト