エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)

型番:

VC1280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC1280の仕様・寸法情報

種別
変換アダプター
変換前規格
VGA
変換後規格
HDMI
入力インタフェース
HDMI Type-A メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)
寸法(mm)
143.2(W)×123(D)×30(H)(プラケットあり)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VC1280
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,071
( 26,478 )
6日目

詳細情報

基本情報

HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIインターフェースのディスプレイやプロジェクター1台に接続できるユーザーフレンドリーな製品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)の型番VC1280のページです。 型番VC1280に関する仕様情報を記載しております。
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)
12G-SDI→HDMIコンバーター
4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)
VGAツイストペアケーブルエクステンダー
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
メーカーATENATENATENATENサンワサプライサンワサプライ
通常価格24,071104,30746,35332,0774,5172,074
通常出荷日6日目6日目6日目6日目在庫品1日目3日目
種別変換アダプター変換アダプターディスプレイアダプターディスプレイアダプター変換アダプター変換アダプター
変換前規格VGADVI--Mini DisplayPortVGA
変換後規格HDMIHDMI--HDMIDVI
入力インタフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)SDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)HDMI Type-A メス×4(Black)ミニD-sub15ピン オス×1--
寸法(mm)143.2(W)×123(D)×30(H)(プラケットあり)182×129.6×28.7437.2(W)×158.8(D)×44.0(H)128(W)×91(D)×23(H)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト