エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP25-SRT保護板支持金具・スライド式・蝶番タイプ

通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:3日目

保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください(高さ調整可能)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BP25-S120RT-Z
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BP25-S120RT-Zの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)
長さ(mm)
120〜210
仕様
蝶番タイプ
表面処理
クロメートめっき
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BP25-S120RT-Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
3日目

詳細情報

基本情報

保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください(高さ調整可能)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP25-SRT保護板支持金具・スライド式・蝶番タイプの型番BP25-S120RT-Zのページです。 型番BP25-S120RT-Zに関する仕様情報を記載しております。
BP25-SRT保護板支持金具・スライド式・蝶番タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP25-SRT保護板支持金具・スライド式・蝶番タイプ
BP25-SRM保護板支持金具・スライド式・ローレット受けタイプ
NCPCX パワコン収納箱用 フィルタ
RD65 L型レール(AH用)
RD62 山型レール 鉄t1.6
BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格2,550円2,100円6,200円 -5,480円3,280円 -9,010円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類金具金具その他金具金具金具
材質鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)鉄モダアクリル・ポリエステル鉄t2.3鉄t1.6鉄
長さ(mm)120〜210120〜210-595~762--
仕様蝶番タイプローレット受けタイプ難燃性---
表面処理クロメートめっきクロメートめっき--クロメートめっき-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました