17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル用コネクタ変換アダプタ

三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル用コネクタ変換アダプタ
  • D232J31
  • D232SS
通常単価(税別)
4,150
税込単価
4,565
通常出荷日:2日目

【特長】・インタフェースケーブル用コネクタ・三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品スペック

D232J31

  • コネクタ形状:D-SUB25Pレセプタクル⇔D-SUB9Pレセプタクル
  • RS-232Cアダプタ
    DAFXIH-CABコンバータケーブルをお持ちの方がパソコン側D-SUB9Pと接続するためのアダプタです

D232SS

  • コネクタ形状:D-SUB25Pレセプタクル⇔D-SUB25Pレセプタクル
  • RS-422アダプタ
    D-SUB25PプラグをD-SUB25Pレセプタクルに変換するためのアダプタです
  • DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製FX-422CAB0と接続時に使用できます

外観図

DKN-05GSP

D232J31

DKN-07GSP

D232SS

型番リスト

表示件数

種類詳細

コネクタ形状

対応製品

最小発注数量
RS-232Cアダプタ
D-SUB25Pレセプタクル⇔D-SUB9Pレセプタクル
三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル:DAFXIH-CAB
1個
RS-422アダプタ
D-SUB25Pレセプタクル⇔D-SUB25Pレセプタクル
三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル:DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIH-CABV、DAFXIH-CAB、DAFXIH-CABL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
2日目
4,150
( 4,565 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インタフェースケーブル用コネクタ
・三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル等に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル用コネクタ変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル用コネクタ変換アダプタ
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台
MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
メーカーダイヤトレンド三菱電機三菱電機エンジニアリング三菱電機三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格4,1503,052 -10,450 -1,900 -5,748 -10,450 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目
種類コネクタアダプタリニューアルツールケーブルリニューアルツールリニューアルツール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト