エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マウントブラケット WGMBシリーズ

型番:

WGMB-1W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WGMB-1Wの仕様・寸法情報

種類
ブラケット
色/表面処理
オフホワイト
対応機種/用途
WG・WGV10-15-□/1個、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個
材質
ASA樹脂(UL94HB)

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

取付図

1個使用の場合

2個使用の場合

外形図

型番・寸法

■ステンレス製取付ビス付です。

型番対応機種材質/表面処理自重(g)入数/袋
WGMB-1WWG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個
WG・WGV15-21-□/2個
ASA樹脂(UL94HB)/オフホワイト91/袋

型番リスト

表示件数
型番
WGMB-1W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141円
( 155円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です
・穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません
・WG・WGV10-15-□、15-16-□はW方向・D方向に使用出来ます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウントブラケット WGMBシリーズの型番WGMB-1Wのページです。 型番WGMB-1Wに関する仕様情報を記載しております。
マウントブラケット WGMBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウントブラケット WGMBシリーズ
THB387・391・390・400・401L・402T・405・399Y用 固定ホルダー
マウントスクリュー DMS3-6
L金具 MSCLシリーズ
キューブスペーサー CUBEシリーズ
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格141円458円58円1,210円 -267円 -78円 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目2日目2日目
種類ブラケットホルダーネジック・ナット・ねじアングルその他ベルト・バンド
色/表面処理オフホワイトブラック三価クロメート三価クローメイト光沢バレル磨き処理
対応機種/用途WG・WGV10-15-□/1個、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個THB387 / THB391 / THB390 / THB400 / THB401L / THB402T / THB399Y----
材質ASA樹脂(UL94HB)PA66鉄鉄亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました