エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0107-51型【20個入り】

通常単価(税別)
2,127円
税込単価
2,340円
通常出荷日:4日目

【特長】・筐体にワンタッチで取り付けできます・角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定...

詳細を確認
  • 結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

最小発注数量
14
1パック

20個入り

16
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,127円
( 2,340円 )
4日目
2,127円
( 2,340円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体にワンタッチで取り付けできます
・角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます

ご注意

  • 結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0107-51型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0107-51型
DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000
クリップ型固定具
ソーラー用メタルクリップ
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
メーカースガツネ工業スガツネ工業パンドウイットパンドウイットミスミミスミ
通常価格2,127円2,950円8,497円 -12,626円4,175円855円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質詳細ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)----
色ブラックブラック----
適応板厚(mm)1.5~2.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト