エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

DILソケット 2.54mm Pitch 14Pin【10個入り】

通常単価(税別)
4,359円
税込単価
4,795円
通常出荷日:9日目

【特長】・Assmann2.54mmオープンフレームIC DIPソケット(切削ピンコンタクト付)・2....

詳細を確認

型番:

63-4940-44
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

63-4940-44の仕様・寸法情報

使用電流(A)
3
ピン数
14
接続方向
ストレート
電線接続方法
ハンダ
ピッチ(mm)
2.54
列幅(mm)
7.62
寸法(mm)
17.78(長さ)×10.16(幅)×3(深さ)
動作温度(°C)
-40(Min)

型番リスト

表示件数
型番
63-4940-44
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,359円
( 4,795円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Assmann2.54mmオープンフレームIC DIPソケット(切削ピンコンタクト付)
・2.54mmピッチのオープンフレームIC DIPソケットのシリーズです
・これらの2.54mm基板スルーホール取り付けIC DIPソケットには、黒のUL94V-0 PBT絶縁体とスズめっき切削ピンコンタクトが使われています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DILソケット 2.54mm Pitch 14Pinの型番63-4940-44のページです。 型番63-4940-44に関する仕様情報を記載しております。
DILソケット 2.54mm Pitch 14Pinのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DILソケット 2.54mm Pitch 14Pin
JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1mm 14FMZ-BT(LF)(SN)
JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1.25mm 14FE-BT-VK-N
Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート
電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック
ASSMANN WSW 基板ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート
メーカーアズワン日本圧着端子製造日本圧着端子製造SamtecTE ConnectivityAssmann WSW Components
通常価格4,359円368円102円286円266円1,458円
通常出荷日9日目5日目5日目5日目4日目5日目
使用電流(A)3AC/DC0.5AC/DC16.99.53
ピン数1414142240
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
電線接続方法ハンダ-----
ピッチ(mm)2.54-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました