17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ G3J-T-C G3J-T211BL-CAC100-240

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ G3J-T-C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G3J-T211BL-CAC100-240

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

形G3J-TタイプにAC電源入力タイプを機能追加。同時にモニタ出力(無接点1a相当出力)もシリーズ追加。
【特長】
・始動電流を抑えて省エネを実現
・UL/CSA、CCC規格取得
・DINレール取りつけ・ねじ取りつけ共用
・スナバ回路とバリスタを内蔵
・動作表示灯を内蔵
・ソフトスタート/ストップ、モニタ出力機能内蔵タイプ

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
端子形状
その他
コイル定格電圧(AC)(V)
AC100~240
代表規格
UL / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
80
寸法 奥行き(mm)
120
用途詳細
三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ
端子形状詳細
ねじ端子
補助接点構成
1a
AC定格負荷
11.1A(200~240V)
絶縁方式
フォト・トライアック・カプラ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト