エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1

型番:

G9EH-1 DC24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G9EH-1 DC24の仕様・寸法情報

用途
パワー
接点構成
1a
ラッチ機能
端子形状
その他
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
300
コイル定格電圧(DC)(V)
24
寸法 高さ(mm)
76.7
寸法 幅(mm)
60
寸法 奥行き(mm)
111
端子形状詳細
コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
DC定格負荷
DC400V/300A
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G9EH-1 DC24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,923
( 26,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

高電圧、高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。
【特長】
・高さ76.7mm×幅60mm×長さ111mmの小型サイズでDC400V、300A開閉に対応(最大DC300V、2500Aしゃ断可能)
・開閉部・駆動部のガス封入・密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークスペースフリーの省スペース化・安全化を実現。また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現
・部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1の型番G9EH-1 DC24のページです。 型番G9EH-1 DC24に関する仕様情報を記載しております。
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1
逆相欠相リレー K8DS-PH
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
パワーリレー G7X
20Aフルパワーリモコンリレー
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンPanasonic
通常価格23,9237,01022,733 -16,371 -7,565 -2,845 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途パワーその他パワーパワーパワー信号用
接点構成1a1c1a1a2a-
ラッチ機能---
端子形状その他その他その他その他その他ねじ止め
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)3005200-520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト