エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

逆相欠相リレー K8DS-PH

型番:

K8DS-PH1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K8DS-PH1の仕様・寸法情報

用途
その他
接点構成
1c
ラッチ機能
端子形状
その他
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
5
代表規格
CE / UL / CUL / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)
80
寸法 幅(mm)
17.5
寸法 奥行き(mm)
74
端子形状詳細
ねじ端子
種類
逆相欠相リレー
定格入力電圧(V)
AC200~480

型番リスト

表示件数
型番
K8DS-PH1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,010
( 7,711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。
【特長】
・17.5mmスリム・小型タイプを品揃え
・インバータノイズ耐性を強化
・電源投入と同時に、正相、逆相、欠相を判別します
・モータ運転中の欠相検出可能
・LEDで出力状態を把握可能
・モータの逆転防止リレーとして最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆相欠相リレー K8DS-PHの型番K8DS-PH1のページです。 型番K8DS-PH1に関する仕様情報を記載しております。
逆相欠相リレー K8DS-PHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆相欠相リレー K8DS-PH
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1
パワーリレー G7X
リレーモジュール 858シリーズ
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
メーカーオムロンオムロンオムロンワゴオムロンオムロン
通常価格7,01023,9237,565 -5,50222,733 -16,371 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途その他パワーパワー信号用パワーパワー
接点構成1c1a2a4c1a1a
ラッチ機能---
端子形状その他その他その他タブ端子その他その他
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)53005-200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト