エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

低圧用検電器(交流・直流両用)

通常単価(税別)
7,595
税込単価
8,355
通常出荷日:1日目

交流・直流両用ので、低圧用検電器HT-680Dシリーズの後継器です。単4乾電池1個が必要になります。

詳細を確認

型番:

HTE-700D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTE-700Dの仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
50~600
測定範囲:直流電圧(V)
12~750
検出方式
非接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
電源
単4乾電池×1
トラスココード
207-5836
JANコード
4560163440359
電源詳細
単4乾電池(R03/LR03)×1個
適合電圧(kV)
DC12V~750V
寸法
22×21×141
本体質量
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HTE-700D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,595
( 8,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

交流・直流両用ので、低圧用検電器HT-680Dシリーズの後継器です。
単4乾電池1個が必要になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用検電器(交流・直流両用)の型番HTE-700Dのページです。 型番HTE-700Dに関する仕様情報を記載しております。
低圧用検電器(交流・直流両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用検電器(交流・直流両用)
検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)
AC・DC50-600V 検電器
ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V
AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
低圧用検電器KEW5711
メーカー長谷川電機工業DENSANエスコエスコエスコ共立電気計器
通常価格7,5955,1007,7002,1686,3805,573
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)50~60080~30050~60070~25050~60020~1000
測定範囲:直流電圧(V)12~750-50~6001.5~312~750-
検出方式非接触式非接触式接触式非接触式接触式接触式
感度調節機能なしなしありあり-あり

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト