エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

REVConnect圧着工具

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円
通常出荷日:2日目

REVConnect専用圧着工具。環境:屋内適切な応用:REVConnectジャックとプラグを端末処理...

詳細を確認

型番:

RVUTT01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RVUTT01の仕様・寸法情報

用途
REVConnectジャックとプラグを端末処理するため。
種類
圧着工具
環境
屋内
実装面積/種類
キーコネクト
寸法(幅×高さ×奥行き)(mm)
117.348×150.114×34.290
カラー
青

型番リスト

表示件数
型番
RVUTT01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,000円
( 20,900円 )
2日目

詳細情報

基本情報

REVConnect専用圧着工具。
環境:屋内
適切な応用:REVConnectジャックとプラグを端末処理するため。
実装面積/種類:キーコネクト
寸法(幅×高さ×奥行き)(mm):117.348×150.114×34.290
カラー:青

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REVConnect圧着工具の型番RVUTT01のページです。 型番RVUTT01に関する仕様情報を記載しております。
REVConnect圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REVConnect圧着工具
CDシリーズ用 端子圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
1600シリーズ用 結線・圧着治工具
HR22シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカーBELDENヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格19,000円35,001円203,634円 -122,890円 -35,001円102,751円
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途REVConnectジャックとプラグを端末処理するため。手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具
種類圧着工具-----
環境屋内-----
実装面積/種類キーコネクト-----
寸法(幅×高さ×奥行き)(mm)117.348×150.114×34.290-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました