エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

機器用コンセント

通常単価(税別)
873円
税込単価
960円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

接地2P埋込機器用コンセントです。電気機器125V15A用です。接地2P埋込機器用コンセント(1個口)...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

WCF53004W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

WCF53004Wの仕様・寸法情報

定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法 長さ(mm)
65(H)/34.5(W)/26.7(D)
本体色
ホワイト
コンセントタイプ
埋込コンセント
JANコード
4549077186416
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WCF53004W
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873円
( 960円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

接地2P埋込機器用コンセントです。電気機器125V15A用です。

接地2P埋込機器用コンセント(1個口)です。電気機器用に取付スペースを小さくしました。
125V15A用です。丸型圧着端子結線が可能でより信頼性の高い結線ができます。
EG結線も従来と同様に可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径 画像

    ミスミ

    SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器用コンセントの型番WCF53004Wのページです。 型番WCF53004Wに関する仕様情報を記載しております。
機器用コンセントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器用コンセント
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
接地15Aアダプタ
非防水ゴムコードコネクタ セット品
丸ピン専用アダプタ
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格873円1,596円1,333円1,163円1,690円1,138円
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151015
寸法 長さ(mm)65(H)/34.5(W)/26.7(D)1253511728.5125
本体色ホワイトブラックグレーブラックホワイトブラック
コンセントタイプ埋込コンセント抜け止め----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました