エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • 出力コンセント口数(口)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • ブレーカ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

RD86-0UC 0Uタイプ(マウントアングル側板スペース用)

通常単価(税別)
58,970円~85,870円
税込単価
64,867円~94,457円
通常出荷日:9日目

【特長】・マウントアングルと側板間に収納可能なため、EIAスペースを有効にご使用いただけます・ラック背...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(D)

(mm)

出力コンセント口数

(口)

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

ブレーカ

最小発注数量
100
15
200
20
CB32X 2P 20A
1個
70
12
100
20
CB32X 2P 20A
1個
100
19
200
20
なし
1個
70
14
125
15
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,970円
( 85,767円 )
9日目
63,970円
( 70,367円 )
9日目
85,870円
( 94,457円 )
9日目
58,970円
( 64,867円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウントアングルと側板間に収納可能なため、EIAスペースを有効にご使用いただけます
・ラック背面側に取付けて、サーバへの電源として利用可能です
・取付金具は左右付け替えが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-0UC 0Uタイプ(マウントアングル側板スペース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD86-0UC 0Uタイプ(マウントアングル側板スペース用)
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD963 クランプユニット
RD961 ダクト付パネル
RD49 温度制御パネル
RD962 スライド式余長収納ユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格58,970円-7,440円6,050円9,550円41,790円20,020円
通常出荷日9日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類電源部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)50128155482.5482.5482.6
外形寸法(H)(mm)620252104443.543.5
材質鉄鉄鉄PPE+PS鉄鉄
色ペールホワイトペールホワイトブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト