エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

換気扇セットオプション・フィルタユニット

通常単価(税別)
6,590円~7,250円
税込単価
7,249円~7,975円
通常出荷日:3日目

換気扇セットへ取付けることでIP性能がIP23からIP45に向上します。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(ヨコ)

(mm)

適用機種・商品

最小発注数量
355
FN-20BN、SFN-20BN
1個
415
FN-25BN、SFN-25BN
1個
470
FN-30BN、SFN-30BN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,590円
( 7,249円 )
3日目
7,030円
( 7,733円 )
3日目
7,250円
( 7,975円 )
3日目

詳細情報

基本情報

換気扇セットへ取付けることでIP性能がIP23からIP45に向上します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇セットオプション・フィルタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
換気扇セットオプション・フィルタユニット
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
CSLP クーレット・ルーバー
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
換気扇セットオプション・フィルタ
換気扇付パネル(FS用)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,590円-13,170円12,070円96,830円3,610円 -25,230円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
材質樹脂/ステンレス樹脂樹脂ステンレス不織布パネル(鉄t1.0)
寸法(タテ)(mm)130140140543128149
寸法(フカサ)(mm)1475451601459
セット内容フィルタ(1枚)、フィルタケース(1コ)、パッキン(2枚)-----
IP規格IP45IP2XIP2XIP55--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート