エレクトロニクス部品技術窓口

GP-A・G1-A・G2-A・G3-A・G4-A ポンプ制御盤・自動交互運転

通常単価(税別)
93,460円~208,730円
税込単価
102,806円~229,603円
通常出荷日:5日目

【特長】・保護方式:遮断器+サーマルリレー・三相3線式200V水位警報無電圧出力タイプ

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

保護方式

モータ容量

(kW)

ポンプ制御盤用途

警報出力

仕様

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

最小発注数量
ELB+THR
0.75
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
0.75
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
1.5
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
1.5
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
2.2
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
2.2
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
3.7
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
3.7
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
5.5
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
MCB+THR
5.5
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
ELB+THR
7.5
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
MCB+THR
7.5
給水用
空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
ELB+THR
0.75
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
0.75
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
1.5
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
1.5
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
2.2
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
2.2
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
3.7
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
3.7
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
5.5
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
MCB+THR
5.5
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
ELB+THR
7.5
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
MCB+THR
7.5
給/排水用
満水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
ELB+THR
0.75
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
0.75
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
1.5
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
1.5
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
2.2
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
2.2
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
3.7
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
3.7
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
5.5
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
MCB+THR
5.5
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
ELB+THR
7.5
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
MCB+THR
7.5
給/排水用
満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
ELB+THR
0.75
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
0.75
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
1.5
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
1.5
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
2.2
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
2.2
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
3.7
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
MCB+THR
3.7
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
500
1個
ELB+THR
5.5
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
MCB+THR
5.5
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
ELB+THR
7.5
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
MCB+THR
7.5
給水用
高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
ELB+THR
0.75
給/排水用
警報なし
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
MCB+THR
0.75
給/排水用
警報なし
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
ELB+THR
1.5
給/排水用
警報なし
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
MCB+THR
1.5
給/排水用
警報なし
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
ELB+THR
2.2
給/排水用
警報なし
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
MCB+THR
2.2
給/排水用
警報なし
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
ELB+THR
3.7
給/排水用
警報なし
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
MCB+THR
3.7
給/排水用
警報なし
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
400
500
1個
ELB+THR
5.5
給/排水用
警報なし
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
MCB+THR
5.5
給/排水用
警報なし
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
500
700
1個
ELB+THR
7.5
給/排水用
警報なし
漏電ブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
MCB+THR
7.5
給/排水用
警報なし
サーキットブレーカ+サーキットブレーカ
600
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,760円
( 118,536円 )
5日目
100,130円
( 110,143円 )
5日目
120,760円
( 132,836円 )
5日目
99,030円
( 108,933円 )
5日目
109,950円
( 120,945円 )
5日目
104,420円
( 114,862円 )
5日目
120,840円
( 132,924円 )
5日目
110,010円
( 121,011円 )
5日目
142,740円
( 157,014円 )
5日目
131,780円
( 144,958円 )
5日目
153,720円
( 169,092円 )
5日目
153,720円
( 169,092円 )
5日目
107,760円
( 118,536円 )
5日目
100,130円
( 110,143円 )
5日目
107,760円
( 118,536円 )
5日目
99,030円
( 108,933円 )
5日目
109,950円
( 120,945円 )
5日目
104,420円
( 114,862円 )
5日目
120,840円
( 132,924円 )
5日目
110,010円
( 121,011円 )
5日目
142,740円
( 157,014円 )
5日目
131,780円
( 144,958円 )
5日目
153,720円
( 169,092円 )
5日目
153,720円
( 169,092円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
142,810円
( 157,091円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
142,810円
( 157,091円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
142,810円
( 157,091円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
175,760円
( 193,336円 )
5日目
175,760円
( 193,336円 )
5日目
197,720円
( 217,492円 )
5日目
197,720円
( 217,492円 )
5日目
164,810円
( 181,291円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
164,810円
( 181,291円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
164,810円
( 181,291円 )
5日目
153,810円
( 169,191円 )
5日目
175,810円
( 193,391円 )
5日目
164,810円
( 181,291円 )
5日目
197,760円
( 217,536円 )
5日目
197,760円
( 217,536円 )
5日目
207,630円
( 228,393円 )
5日目
208,730円
( 229,603円 )
5日目
97,910円
( 107,701円 )
5日目
93,460円
( 102,806円 )
5日目
97,910円
( 107,701円 )
5日目
93,460円
( 102,806円 )
5日目
99,010円
( 108,911円 )
5日目
94,590円
( 104,049円 )
5日目
107,770円
( 118,547円 )
5日目
102,250円
( 112,475円 )
5日目
131,830円
( 145,013円 )
5日目
120,740円
( 132,814円 )
5日目
142,720円
( 156,992円 )
5日目
142,840円
( 157,124円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護方式:遮断器+サーマルリレー
・三相3線式200V水位警報無電圧出力タイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GP-A・G1-A・G2-A・G3-A・G4-A ポンプ制御盤・自動交互運転のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GP-A・G1-A・G2-A・G3-A・G4-A ポンプ制御盤・自動交互運転
GP・G1・G2・G3・G4 ポンプ制御盤・単独自動運転
G2-D・G3-D・G4-D ポンプ制御盤・自動交互同時運転
GB-Y・GC-Y スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
GB・GC 直入起動盤
EVT EV用交互充電コントローラ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格93,460円-65,940円 -153,760円 -127,150円 -74,330円 -99,000円
通常出荷日5日目5日目4日目〜4日目〜5日目3日目
ケース屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用屋外用
起動方式直入起動直入起動直入起動スターデルタ起動直入起動-
運転方式自動交互運転単独運転自動交互同時運転単独運転(3コンタクタ)単独運転-
塗装ライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70BNホワイトグレー色
保護等級IP2XCIP2XCIP2XCIP2XCIP2XCIP44

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制御盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト