エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガード

通常単価(税別)
3,029円
税込単価
3,332円
通常出荷日:7日目

FF01シリーズ小形非常停止用押ボタンスイッチのスイッチガードです。

型番:

AT-220
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT-220の仕様・寸法情報

適合シリーズ
FF01シリーズ
寸法(mm)
50(W)×31(D)×22.9(H)
色
黄
取付穴寸法
Φ16.2
種別
スイッチガード
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AT-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,029円
( 3,332円 )
7日目

詳細情報

基本情報

FF01シリーズ小形非常停止用押ボタンスイッチのスイッチガードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガードの型番AT-220のページです。 型番AT-220に関する仕様情報を記載しております。
FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガード
非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード
MAシリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード
A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード
停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード
制御アクセサリ 非常停止ガード
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロンIDECIDECIDECSUS(エスユーエス)
通常価格3,029円1,248円 -210円120円1,210円1,955円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
適合シリーズFF01シリーズ-----
寸法(mm)50(W)×31(D)×22.9(H)-----
色黄-----
取付穴寸法Φ16.2-----
種別スイッチガード-----
よく一緒に購入される商品

スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト