17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

こて台 602

通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡易タイプ【用途】・ニクロムヒータータイプはんだこて用

  • JANコード
    4962615602009
  • トラスココード
    469-1938
  • 付属品
    602-029付
  • 種類
    こて台
  • 特徴
    コンパクトな簡易型

型番:

602
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

602の仕様・寸法情報

JANコード
4962615602009
トラスココード
469-1938
付属品
602-029付
種類
こて台
特徴
コンパクトな簡易型
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
602
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易タイプ
【用途】
・ニクロムヒータータイプはんだこて用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台 602の型番602のページです。 型番602に関する仕様情報を記載しております。
こて台 602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こて台 602
こて台 633-01
FX-8803用こて台
こて台 ST-22
こて台 633シリーズ
こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き
メーカー白光白光白光goot(太洋電機産業)アズワン白光
通常価格976円2,592円2,941円4,342円3,321円 -11,064円
通常出荷日1日目2日目5日目6日目4日目〜4日目
JANコード49626156020094962615009815----
トラスココード469-1938359-7008----
付属品602-029付599B付クリーニングスポンジ付き---
種類こて台こて台----
特徴コンパクトな簡易型こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付き----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました