ツール用品技術窓口

FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45

  • JANコード
    4962615037542
  • トラスココード
    400-3748
  • 設定温度範囲 (℃)
    350~450
  • 消費電力 (W)
    70
  • 寸法 (mm)
    全長180
  • コード長さ
    1.2m(電源コード)
  • アース間抵抗
    2Ω以下(コテ先アース間)
  • ノズル
    φ1.0(N1-10)
  • 漏れ電圧(mV)
    2以下

型番:

FM2024-45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

FM2024-45の仕様・寸法情報

JANコード
4962615037542
トラスココード
400-3748
設定温度範囲(℃)
350~450
消費電力(W)
70
寸法(mm)
全長180
コード長さ
1.2m(電源コード)
アース間抵抗
2Ω以下(コテ先アース間)
ノズル
φ1.0(N1-10)
漏れ電圧(mV)
2以下
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM2024-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,423円
( 30,165円 )
1日目

詳細情報

基本情報

1台でガン/ストレート2通りの使い方が可能なはんだ除去器こて部 FM-2024。
【特長】
・65gの軽量設計(ノズルΦ1(直径1.0mm)を付けた場合)
・熱回復性にすぐれたノズル/ヒーター一体型
・ノズル先が冷めなくても交換可能
・ノズルの交換がワンタッチで可能
【用途】
・はんだの吸い取りに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45の型番FM2024-45のページです。 型番FM2024-45に関する仕様情報を記載しております。
FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45
はんだこて部 ステーションタイプ用
はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット
FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22
メンテナンスキット こて先ポリッシャー
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格27,423円7,240円12,895円58,675円18,207円10,908円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目5日目
JANコード496261503754249626150413414962615042959--4962615037320
トラスココード400-3748751-6860751-6878-359-7792384-4030
設定温度範囲(℃)350~450200~450200~450350~450℃-50~480
消費電力(W)70484870(DCB12)3-
寸法(mm)全長180全長170-こて部全長18070×54×101-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました