エレクトロニクス部品技術窓口

| デバイス接続数 | 1 |
| ビデオ入力 | |
| インターフェース | D-Sub15ピン メス×1 |
| インピーダンス | 75 Ω |
| ビデオ出力 | |
| インターフェース | HDMIタイプA メス×1 |
| インピーダンス | 100 Ω |
| オーディオ | |
| 入力 | アナログ: ステレオオーディオ: ステレオミニジャック×1 デジタル: 光同軸オーディオ: RCA メス×1 |
| 出力 | HDMIタイプAメス×1 |
| コネクター | |
| ファームウェアアップグレード | ミニUSB×1 |
| 電源 | ロック式DC電源ジャック×1 |
| 解像度 | |
| 最大解像度 | 1080p |
| スケーラー解像度 | 480p、480i、800×600、1,024×768、1,280×720、1,280×1,024、1,360×768、1,366×768、1,440×900、1,400×1,050、1,600×1,200、1,680×1,050、1080i、1080p、1,920×1,200 |
| 最大ピクセルクロック | 165 MHz |
| スイッチ | |
| 選択 | Down:プッシュボタン×1 Up:プッシュボタン×1 Menu:プッシュボタン×1 |
| ファームウェアアップグレード | ミニUSB×1 |
| LED | |
| 信号 | グリーン×1 |
| 電源 | レッド×1 |
| 電源入力 | |
| 電源アダプター | 入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC5V 2.6A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| 消費電力 | DC5V:1.56WBTU |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~40°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 20~90%RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.31 kg ( 0.68 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 110×83×28 mm |
| 同梱品 | 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 |
VC182は、アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ
0通常価格(税別):2,643円~

サンワサプライ
液晶保護フィルム LCDシリーズ
5通常価格(税別):1,490円

サンワサプライ
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
5通常価格(税別):4,517円

鍋屋バイテック
DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ
5通常価格(税別):5,497円~

サンワサプライ
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
0通常価格(税別):2,074円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)
4.5通常価格(税別):49,000円

ミスミ
15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)
4.3通常価格(税別):48,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0通常価格(税別):72,000円~