エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HDMI→オーディオ・VGAコンバーター(スケーラー搭載)

型番:

VC812
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VC812の仕様・寸法情報

変換前通信方式
パラレル
主従極数
1:N
寸法 縦(mm)
28
寸法 横(mm)
110
寸法 奥行き(mm)
83
変換後通信方式
パラレル
延長距離(m)
~50
コネクター仕様
HDMI タイプA メス、D-sub15ピン メス、RCA メス、ステレオミニジャック
電源仕様
電源アダプター
延長距離詳細(m)
2

商品仕様

デバイス接続数1
ビデオ入力
インターフェースHDMIタイプA メス×1
インピーダンス100 Ω
ビデオ出力
インターフェースD-Sub15ピン メス×1
インピーダンス75 Ω
オーディオ
入力HDMIタイプA メス×1
出力アナログ:
 ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1
デジタル:
 光同軸オーディオ: RCA メス×1
コネクター
ファームウェアアップグレードミニUSBタイプA/B×1
電源ロック式DC電源ジャック×1
解像度
最大解像度最大1,920×1,200
スケーラー解像度480p、480i、800×600、1,024×768、1,280×720、1,280×1,024、
1,360×768、1,366×768、1,440×900、1,400×1,050、1,600×1,200、1,680×1,050、
1080i、1080p、1,920×1,200
最大ピクセルクロック165 MHz
スイッチ
選択Down:プッシュボタン×1
Up:プッシュボタン×1
Menu:プッシュボタン×1
ファームウェアアップグレードDIPスイッチ×1
LED
信号グリーン×1
電源レッド×1
電源入力
電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz
出力:DC5V 2.6A

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力DC5V:2.125WBTU
動作環境
動作温度0~40°C
保管温度-20~60°C
湿度20~90%RH、結露なきこと
ケース
ケース材料メタル
重量0.29 kg ( 0.64 lb )
サイズ(W×D×H)110×83×28 mm
同梱品電源アダプター×1
ユーザーガイド×1

サポートとダウンロード:こちら

型番リスト

表示件数
型番
VC812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,501円
( 34,651円 )
5日目

詳細情報

基本情報

VC812は、HDMI信号をアナログVGA信号とオーディオ信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。

  • HDMI信号をVGAとオーディオ出力に変換
  • 出力オーディオはアナログ/デジタルの両方に対応
  • 解像度 - 最大1,920×1,200
  • 高性能スケーラーエンジン搭載 - 各入力ビデオ解像度をディスプレイの解像度に変換するとともに、画像のアスペクト比を自動調節して、最適な画質を提供
  • 3Dデインターレース(インターレース解除) - デジタルビデオ信号を加工・スキャンすることで画像の鮮明度を向上させて最適な画質を提供
  • デインターレース機能で、スムーズなビデオ再生
  • ビデオやシステムの設定が可能なOSD搭載
  • 優れたビデオノイズ削減機能搭載
  • 次世代カラーエンジン搭載 - 画質や色を自動で補正調節
  • ビデオ入力信号を自動検出
  • LEDインジケーター - 電源とソースデバイスの状態を表示
  • ソフトウェア不要 - 互換性やセットアップに関する問題を軽減

※ HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HDMI→オーディオ・VGAコンバーター(スケーラー搭載)の型番VC812のページです。 型番VC812に関する仕様情報を記載しております。
HDMI→オーディオ・VGAコンバーター(スケーラー搭載)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI→オーディオ・VGAコンバーター(スケーラー搭載)
HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーター
3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター
RS-232 to RS-485 シリアル変換コンバーター
PoE to RS-232C コンバーター
RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター
メーカーATENATENATENアドバンテック(PC・通信)ラトックシステムATEN
通常価格31,501円34,594円41,980円10,300円24,600円32,234円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目10日目
変換前通信方式パラレルパラレルシリアルRS-232イーサネットRS-232
主従極数1:N1:N1:N1:11:11:N
寸法 縦(mm)28313115.96726
寸法 横(mm)11012212331.810082
寸法 奥行き(mm)8310710960.32373
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました