エレクトロニクス部品技術窓口

フラットケーブル専用のナイロンクランプです。■製品概要・ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にでき...
詳細を確認| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 規格 | UL94 V-2 |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 標準色 | 乳白色 |

| 型番 | 芯数 | W | W1 | W2 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKN-30 | 30 | 32.0 | 45.7 | 19.2 | 14.9 | 6.2 |
| FKN-40 | 40 | 39.5 | 53.3 | 19.2 | 14.8 | 6.2 |
| FKN-50 | 50 | 64.0 | 77.5 | 19.2 | 13.0 | 6.5 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,650円 ( 1,815円 ) | 4日目 |
1,740円 ( 1,914円 ) | 4日目 |
1,810円 ( 1,991円 ) | 4日目 |
フラットケーブル専用のナイロンクランプです。
■製品概要
・ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます
・50芯まで適用できます
■特長
・筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません
・電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ワンタッチカラーエフ
4通常価格(税別):408円~

カメダデンキ
線名札FD FM
0通常価格(税別):1,605円~

パンドウイット
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
0通常価格(税別):38,885円~

星和電機
マークライナー
0通常価格(税別):5,397円

スガツネ工業
LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様
0通常価格(税別):2,029円~

タキゲン製造
ホールプラグCP-30N-HP
0通常価格(税別):229円~

タキゲン製造
穴プラグC-30-AP
0通常価格(税別):283円~

スガツネ工業
配線孔キャップ S100-50型
0通常価格(税別):865円~

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):710円~