エレクトロニクス部品技術窓口

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 使用周囲温度(運転) | 10~35℃ |
| 使用周囲温度(保存) | -20~35℃ |
| 使用周囲湿度(運転) | 10~85%RH、結露なきこと |
| 使用周囲湿度(保存) | 10~90%RH、結露なきこと |
| 耐振動 | 5.9m/s2 以下(X、Y、Z各方向) |
| 使用雰囲気 | 屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと |
| 使用標高 | 海抜1000m以下 |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| プログラマブルコントローラ入力機器(合計16点) | 押しボタンスイッチ | 4個、自動復帰a接点、入力点数:4点 |
| 押しボタンスイッチ | 1個、非常停止用b接点、入力点数:1点 | |
| 切換えスイッチ | 2個、2点(1点のみ有効)、入力点数:2点 | |
| デジタルスイッチ | 1個、BCD出力、入力点数:4点 | |
| マイクロスイッチ | 5個、a接点、入力点数:5点 | |
| プログラマブルコントローラ出力機器(合計14点) | 表示ランプ | 4個、DC24V(緑)、出力点数:4点 |
| 7セグメントLED表示器 | 2個、DC24V BCD入力、出力点数:8点 | |
| ミニチュアリレー | 2個、(モータ正逆用)、出力点数:2点 | |
| モータ付コンベア | 正転、逆転可(インターロック付き) | |
| パレット | パレットNo.0~7可変可能 | |
| 配線用端子台 | M3.5用、40端子 | |
| 付属品 | 受検対策テキストCD、パレット用予備ビス一式(4個) | |
| 定格電圧・周波数 | AC100/110V、50/60Hz | |
| 制御電源 | DC24V(プログラマブルコントローラ入出力用)、Max. 0.6A | |
| 消費電流 | Max. 0.6A(AC100Vサービスコンセント出力含まず) | |
| AC100Vサービスコンセント | 接地3極、2口、トータル最大3A | |
| 外形寸法 (H)×(W)×(D) [mm] | 142x300x330(ACケーブル2mおよび突起含まず) | |
| 質量 | 6kg | |
【特長】
・シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者の育成に最適
・シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な、機器の配線作業とプログラムのデバッグが実機でできますので、実践的な技術力が身に付きます
・国家技能検定試験『電気機器組立て(シーケンス制御作業』受検対策として最適
・国家技能検定試験の実技試験機材に使用されている製品です
・プログラマブルコントローラと受検対策ユニット間の配線接続については、検定試験時と同一にできます(接続ケーブルは別途必要です)
・国家技能検定の資格取得に対して体系的に学習できます
・国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストCDを付属しています


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器
3通常価格(税別):13,161円~

三菱電機
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
5通常価格(税別):1,900円~

ワゴ
PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ
5通常価格(税別):6,700円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリ
4.5通常価格(税別):6,970円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

オムロン
CS1Dシリーズ オプション品
4通常価格(税別):147円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ オプション
0通常価格(税別):999円~