17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スポンジステッカー 粘着タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポンジステッカー 粘着タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-102KG-200

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、しっかり固定します
・灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます
・日本製の材料を使用し、強粘着、剝離紙も剥がしやすい構造です
・専用箱に入っており、使用しやすい作りです
・コードの固定が容易な粘着式留金具で保持力が高いです

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)
19.5
高さ(mm)
10
アーム長(mm)
14.5
アーム幅(mm)
6
パック数
200
材質
金属部(メッキ鋼板)/クッション部(発泡絶縁体)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト