17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

T/U付調光ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T/U付調光ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WRT4345

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
個別アドレスを使用することで、調光回路数が多くても対応することができます。
また、グループ調光が行えます。
個別アドレスを使用した調光回路をまとめて1個の調光スイッチで制御することができます。
【用途】
白熱灯の連続調光制御に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
信号用
ラッチ機能
端子形状
ねじ止め
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
0.008
コイル定格電圧(AC)(V)
100
寸法 高さ(mm)
49.5
寸法 幅(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
53
仕様
白熱灯500W用
JANコード
4989602170976
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト