17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

増幅器 WR3913

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

増幅器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WR3913

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
伝送ユニットの信号電流を消費して動作・表示を行うリレー制御用T/U、スイッチ類。
機器台数や配線距離で信号電流が減衰する場合に増幅器を使用することで信号電流を増幅させることができます。
分電盤に取り付けることができます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
信号用
接点構成
1a
ラッチ機能
端子形状
ねじ止め
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
0.015
コイル定格電圧(AC)(V)
100~242
寸法 高さ(mm)
124.8
寸法 幅(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
60
JANコード
4547441298703
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト