17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ

    ~mm

ユニバーサル鋳鉄製(LB型)

ユニバーサル鋳鉄製(LB型)
通常単価(税別)
2,279円~5,600円
税込単価
2,507円~6,160円
通常出荷日:1日目

厚鋼用ユニバーサル鋳鉄です。材質は鋳鉄で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。種類はLB型があります。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
16
1個
22
1個
28
1個
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,279円
( 2,507円 )
1日目
2,836円
( 3,120円 )
1日目
3,696円
( 4,066円 )
1日目
5,600円
( 6,160円 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚鋼用ユニバーサル鋳鉄です。
材質は鋳鉄で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。
種類はLB型があります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサル鋳鉄製(LB型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル鋳鉄製(LB型)
ねじなしTCカップリング
エントランスキャップ
厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリング
厚鋼用HDZ カップリング
厚鋼用ねじなしTCコネクター
メーカー外山電気外山電気外山電気外山電気外山電気外山電気
通常価格2,279円-290円 -3,480円 -513円 -433円 -474円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他カップリングキャップカップリングカップリングコネクタ
色グレー-----
材質溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)電気亜鉛めっき(C)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)電気亜鉛めっき(C)
仕様LB形薄鋼用厚鋼用厚鋼用厚鋼用厚鋼用
材質詳細鋳鉄鋼鋳鉄鋼鋼亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト