エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

SBE型サドルベースキット【5~20個入り】

通常単価(税別)
4,494円~5,242円
税込単価
4,943円~5,766円
通常出荷日:1日目

【特長】・SBE型サドルベースキット・銅製電線管用・硬貨ビニル電線管用

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

適用線管

皿ビス

プラグ下穴径

RoHS2(10物質)?最小発注数量
16
G16
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

20個入り

19
E19、C19
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

20個入り

22
G22、VE22、HIVE22
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

20個入り

25
E25、C25
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

20個入り

28
G28
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

10個入り

31
E31、C31
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

10個入り

36
G36、VE36、HIVE36
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

10個入り

39
E39、C39
M5×30
8.5Φ
対応
1パック

10個入り

51
E51、C51
M6×40
10.5Φ
対応
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,920円
( 5,412円 )
1日目
4,920円
( 5,412円 )
1日目
5,242円
( 5,766円 )
1日目
5,242円
( 5,766円 )
1日目
4,494円
( 4,943円 )
1日目
4,494円
( 4,943円 )
1日目
4,658円
( 5,124円 )
1日目
4,884円
( 5,372円 )
1日目
4,725円
( 5,198円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SBE型サドルベースキット
・銅製電線管用・硬貨ビニル電線管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBE型サドルベースキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBE型サドルベースキット
ねじなしTCユニバーサル鋼板製(LB型・LL型)
ねじなしTCユニバーサル鋳鉄製(LB型・LL型)
ねじなしユニバーサル(LB型)
ユニバーサル鋳鉄製(LB型)
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(ネジ型ヘッド)
メーカー外山電気外山電気外山電気Panasonic外山電気ミスミ
通常価格4,494円-1,351円 -2,364円 -1,489円2,279円 -595円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他コネクタ
材質電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)電気亜鉛めっき(C)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)真鍮 表面処理 ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト