エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 寸法(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

UDプロテクタ アルミカバータイプ UDA

通常単価(税別)
949
税込単価
1,044
通常出荷日:6日目

【特長】・カバーはアルミニウム合金を使用しているので荷重に強い・篏合しやすく外れにくい構造です・カバー...

詳細を確認

型番:

UDA1-1S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UDA1-1Sの仕様・寸法情報

仕様
プロテクタ本体
材質
アルミニウム合金(ABS樹脂)
寸法(mm)
11.5H×50W
長さ
1m
カラー
シルバー(アルマイト処理)/アイボリー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UDA1-1S

寸法

(mm)

最小発注数量
11.5H×50W
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーはアルミニウム合金を使用しているので荷重に強い
・篏合しやすく外れにくい構造です
・カバー表面に、ストライプ(ギザギザ)がついているので滑りにくく、キズや汚れが目立ちにくくなっています
・ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です
・本品はケーブル配線専用です(IV線は使用できません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UDプロテクタ アルミカバータイプ UDAの型番UDA1-1Sのページです。 型番UDA1-1Sに関する仕様情報を記載しております。
UDプロテクタ アルミカバータイプ UDAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UDプロテクタ アルミカバータイプ UDA
あんしんケーブルカバー
軟質プロテクタ NP850Y
エココードプロテクター
ケーブルプロテクター“ラインバッカー”
ケーブルプロテクター
メーカー星和電機大研化成工業マサル工業アラオCHECKERS大研化成工業
通常価格9497,249 -8,45818,316 -40,69112,637 -
通常出荷日6日目1日目1日目5日目1日目4日目
仕様プロテクタ本体-----
材質アルミニウム合金(ABS樹脂)-----
長さ1m-----
カラーシルバー(アルマイト処理)/アイボリー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました