エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エスシーロック 光ファイバーコード用 SCHシリーズ

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:6日目

SC、FC 両コネクタが2線まで通線可能です。SCH機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

特徴

最小発注数量
一体型
適合光ファイバーコード外径:Φ2.8 1線用
20個
マルチホール型
適合光ファイバーコード外径:Φ2.8 2線用
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目

詳細情報

基本情報

SC、FC 両コネクタが2線まで通線可能です。
SCH機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスシーロック 光ファイバーコード用 SCHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスシーロック 光ファイバーコード用 SCHシリーズ
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン 小型バルブ用 OA-SD
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
防水キャプコン
メーカー星和電機HARTINGHARTINGオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)OHM ELECTRIC
通常価格690円1,333円1,564円9,317円592円9,203円
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
使用ケーブル外径Φ2.8Φ7~12mmΦ7~12mmΦ4~10mmΦ4~12mmΦ6~Φ10
ネジ規格G(PF)ネジPGネジPGネジPGネジCTCネジCTGネジ
ネジサイズG(PF) 3/8"PG11PG11PG11CTC19CTG16
材質樹脂樹脂金属樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト