17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

自動実装フィンガー E01Jシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動実装フィンガー E01Jシリーズ

販売終了

型番

E01J1113Y

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】
●エンボスキャリアテープに収納され、自動マウントが可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
チタン銅合金
高さ(mm)
1.1
幅(mm)
1.3
長さ(mm)
3.0
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト