17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ヒューズ管FG-20シリーズ

ヒューズ管FG-20シリーズ
通常単価(税別)
409円
税込単価
450円
通常出荷日:9日目

サトーパーツ ガラス管ヒューズ ヒューズ管FG-20シリーズ。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番定格電圧(V)定格電流(A)リード線ヒューズサイズ代表規格主絶緑材
FG-20-4AAC2504無φ6.4×30mm1ガラス
FG-20-5AAC2505無φ6.4×30mm1ガラス
FG-20-7AAC2507無φ6.4×30mm1ガラス
FG-20-10AAC25010無φ6.4×30mm1ガラス

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
対応
25個
5
対応
25個
7
対応
25個
10
対応
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409円
( 450円 )
9日目
409円
( 450円 )
9日目
409円
( 450円 )
9日目
409円
( 450円 )
9日目

詳細情報

基本情報

サトーパーツ ガラス管ヒューズ ヒューズ管FG-20シリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒューズ管FG-20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズ管FG-20シリーズ
ガラス管ヒューズ TFシリーズ
ガラス管ヒューズ MFシリーズ
消弧剤ヒューズ TFシリーズ
タイラッシュヒューズ
B種溶断型ヒューズFGMB
メーカーサトーパーツELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器冨士端子工業
通常価格409円261円 -299円 -902円 -653円255円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
定格電圧(V)AC250250250250250250
リード線無無無無無無
ヒューズサイズφ6.4×30mmφ6.35×30mmφ5.2×20mmφ6.35×30mmφ6.35×30mmφ5.2×20mm
代表規格PSE-----
主絶緑材ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト